MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Zvyšte svůj konkurenční náskok pomocí vysokorychlostních řešení

Klíčem k řešení je vysoce výkonné zařízení s nízkými náklady

Mitsubishi Electric je světově uznávaný přední dodavatel výrobků a řešení pro automatizaci. Spolu s předním postavením na trhu máme k dispozici velmi široké znalosti nejenom v oboru balení, ale také v jiných průmyslových oborech. Mitsubishi Electric, známá svou vysokou kvalitou a širokým sortimentem automatizačních produktů, se může pochlubit značným rozsahem řešení, která splňují vaše potřeby. Máme zkušenosti s celou řadou oborů balení včetně plnění, etiketování a balení do fóliových pytlů a sáčků.

Široký sortiment našich produktů Vám umožní nalézt správné řešení daného úkolu. Můžete například snadno profitovat z jednoduchých, snadno dostupných předností naší série řízení FX nebo můžete přejít k vysokorychlostní registraci a víceosovému řízení pomocí systému MELSEC Q. V každém případě Mitsubishi Electric má pro Vás řešení. Nebo použijte vysokorychlostní síť řízení pohybu SSCNET III, která umožňuje propojení s vysokorychlostním polohovacím řízením. Mitsubishi Electric má vždy to, co hledáte. Vítejte ve světe automatizace balení Mitsubishi Electric. Zvyšte svůj konkurenční náskok použitím vysokorychlostních řešení.

Detaily, které přesvědčí

Možnosti

Our Stories

2026-01-04

NEWHow FDA Packaging is enhancing its machine building with Mitsubishi Electric

FDA Packaging

EN
#Packaging#Série MELSEC iQ-F#GX Works

2025-08-18

CC‑Link Open Industrial Ethernet: Powering Reliable Production

Huhtamaki

EN
#Packaging#Série MELSEC iQ-R#Servomotory#AC servozesilovače MELSERVO#Frekvenční měniče FREQROL#Dotykové operátorské panely GOT

2022-12-01

Robotics‑powered decorative coating from a single source

Singulus Technologies AG

DE
#Packaging#Material Handling#Servomotory#Programovatelné řídicí jednotky MELSEC#Průmyslové roboty MELFA

2018-06-06

Thermoforming machine saves up to 95% space in the cleanroom

Riverside Medical Packaging

DE
Sledujte video na YouTube
#Life Science#Packaging#Machine Building#Řídicí jednotky#Dotykové operátorské panely GOT

2014-03-01

Pacemaker with a sense of rhythm

Robotronic AG

ENDE
#Life Science#Material Handling#Packaging#AC servozesilovače MELSERVO#Roboty#Řídicí jednotky

2013-08-04

Simple control solution for fully automated paper-processing machine

Premier Paper Converting Machinery Inc.

ENDE
#Packaging#AC servozesilovače MELSERVO#Dotykové operátorské panely GOT#Softwarová řešení#Řídicí jednotky#Roboty

2013-03-09

Best-In-Class Performance for Thermoformer Packaging Machine

VC999 AG

EN
#Packaging#AC servozesilovače MELSERVO#Frekvenční měniče FREQROL#Řídicí jednotky

2011-04-01

Packing of print products: alignment in free fall

Dürselen GmbH

ENDE
#Packaging#AC servozesilovače MELSERVO#Dotykové operátorské panely GOT#Řídicí jednotky