MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Zveme vás na technické setkání s odborníky ze společností Mitsubishi Electric a AutoCont Control Systems!

Zveme vás na odborné setkání zaměřené na moderní automatizaci a nejnovější technologie, které pomáhají stavět výkonnější, efektivnější a konkurenceschopnější stroje. Ve spolupráci se společností AutoCont Control Systems vám představíme aktuální trendy v oblasti řízení pohybu, servopohonů a frekvenčních měničů i jejich snadné integrace do moderních řídicích systémů.

Během semináře se seznámíte s nejnovějšími produktovými řadami, inteligentními nástroji pro rychlé uvedení do provozu a moderní průmyslovou komunikací, včetně Profinet, EtherCAT a Ethernet/IP. Součástí programu budou také praktické ukázky a interaktivní workshopy, které vám pomohou zjednodušit výběr, konfiguraci i nasazení pohonů ve vašich aplikacích.

Přijďte se inspirovat a zjistit, jak moderní technologie přinášejí konkrétní přínosy v praxi – rychlejší návrh strojů, vyšší výkon a nižší provozní náklady.

Kdy a kde se setkáme? Vyberte si místo, které vám vyhovuje:

  • 21.4. – Praha Volcano Complex, K sopce 839/30, Praha 5 – Jinonice
  • 22.4. – Brno Vienna Point, Vídeňská 101, Brno

Zaregistrujte se na setkání

Vybrat...
Pole označená * jsou povinná.

Program semináře

9:30 – 10:00 Registrace

Registrace účastníků a networking

10:15 – 11:15 Plně integrovaná automatizace s platformou MX

Nová generace PLC řady MX
Navrženo pro maximální flexibilitu, vysoký výkon a rozšiřování v budoucnu.

Pokročilé řízení pohybu v kompaktním provedení
Rychlé a přesné víceosé řízení bez navyšování rozměrů rozvaděče.

Snadná integrace sběrnic třetích stran
Nativní podpora EtherCAT a EtherNet/IP pro snadnou integraci zařízení třetích stran.

Připraveno pro IT konektivitu
Vestavěná podpora OPC UA a MQTT pro efektivní vertikální integraci a výměnu dat.

Integrovaná bezpečnost
Plně integrované bezpečnostní funkce pro splnění standardů funkční bezpečnosti strojů.

Navrženo pro splnění požadavků Kybernetické bezpečnosti
Architektura v souladu s CRA zajišťující bezpečný provoz stroje od prvního dne.

11:30 – 12:00 Workshop

Od Simple Motion k pokročilým aplikacím řízení pohybu s využitím servopohonů.

12:00 – 13:00 Oběd

13:00 – 13:30 Genesis – od sběru dat k chytrým rozhodnutím

Sběr, zpracování a vyhodnocování dat pro získání přehledu v reálném čase a podporu rozhodování založeného na datech

13:30 – 14:00 Pohony nové generace: vyšší přesnost, vyšší efektivita

Integrace sběrnic třetích stran
Servo J5 / JET
– inovace a rychlé oživení
Měnič FR-D800
– pokročilé funkce v kompaktním provedení
EM-A Motors
– energetická účinnost jako standard

14:00 – 14:30 Workshop

FR-D800 – snadná konfigurace a ukázka pokročilých funkcí

Praha nebo Brno – vyberte si ideální místo!

Vyberte si místo, které máte nejblíže, a užijte si den plný inspirace a praktických ukázek z oblasti moderních pohonových technologií.

V Praze se setkáme v moderním Volcano Complex, který se nachází na zeleném okraji města, v městské části Jinonice. Toto jedinečné místo spojuje business komfort s atmosférou odpočinku. V Brně vás přivítá Vienna Point – dynamické business centrum s výbornou dostupností a profesionálním konferenčním zázemím, které podporuje sdílení znalostí a inspirace.

Ať už si vyberete kterékoli město, čeká vás stejná dávka praktických znalostí, interaktivních workshopů a možnost setkat se s odborníky ze společností Mitsubishi Electric a AutoCont Control Systems.