MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Robotická přesnost odpovídá rostoucím potřebám farmaceutického průmyslu

S cílem řešit rostoucí nedostatek léčiv v celé Evropě spojila společnost Robotronic síly s Mitsubishi Electric a přinesla revoluci do balení léků prostřednictvím špičkové robotiky. Díky kombinaci kompaktní konstrukce, řízení shody a bezkonkurenční přesnosti vzniklo řešení, které zajišťuje maximální produktivitu bez kompromisů v oblasti bezpečnosti. Tato spolupráce ukazuje, jak mohou automatizace a robotika pomoci řešit klíčové výzvy dodavatelského řetězce ve farmaceutickém průmyslu.

Výzva: Uspokojit poptávku po léčivech s maximální přesností a bezpečností

Lékárny po celé Evropě čelí nedostatku základních léčiv, zejména dětských sirupů proti kašli. Rostoucí poptávka vede k prázdným regálům a vytváří tlak na rychlejší výrobu i efektivnější balicí procesy. 

Švýcarská společnost Robotronic, specializující se na robotické aplikace pro farmaceutický průmysl, potřebovala navrhnout kompaktní a vysoce výkonné stroje schopné manipulovat s křehkými skleněnými lahvičkami s maximální přesností a bez jakéhokoli poškození produktu, a to při současném splnění přísných regulatorních požadavků.

Řešení: Kompaktní a inovativní robotika

Robotronic ve spolupráci se společností Mitsubishi Electric vyvinul řešení, které spojuje pokročilou robotiku s důrazem na bezpečnost, rychlost a přesnost.

Mezi hlavní vlastnosti řešení patří:

  • Roboty Mitsubishi Electric řady MELFA FR: kompaktní konstrukce a různé velikosti ramen minimalizují nároky na prostor při zachování maximální produktivity.
  • Technologie řízení shody: zajišťuje jemnou manipulaci s křehkými skleněnými lahvičkami a snižuje riziko jejich poškození na nulu.
  • Provoz s dvěma roboty: umožňuje dvěma robotům pracovat v omezeném prostoru s milimetrovou přesností, bez kolizí a při vysoké rychlosti.
  • Integrovaná automatizace: využití servopohonů, HMI panelů GOT a PLC Mitsubishi Electric zajišťuje plynulý a spolehlivý provoz stroje.

    Výsledek: Vysokorychlostní výroba bez poškození produktů

    • Nulové poškození produktů: technologie řízení shody zajišťuje šetrnou manipulaci se skleněnými lahvičkami a eliminuje jejich rozbití.
    • Kompaktní a efektivní konstrukce: stroje pracují na minimální ploše (již od 120 × 80 cm) a zvládnou zpracovat až 600 produktů za minut.
    • Bezproblémový provoz dvou robotů: roboty pracují vedle sebe s mimořádnou přesností a dlouhodobě udržují stabilní výkon.
    • Soulad s předpisy: řešení splňuje přísné požadavky farmaceutického průmyslu na bezpečnost a kvalitu.

    Proč je to důležité?

    Tento projekt ukazuje, jak mohou pokročilá robotika a silná partnerství pomoci řešit zásadní výzvy farmaceutického průmyslu. Spojením odborných znalostí společnosti Robotronic v oblasti farmaceutických procesů a nejmodernější robotiky Mitsubishi Electric vzniklo řešení, které nejen zvyšuje produktivitu, ale zároveň zajišťuje vysokou úroveň bezpečnosti a spolehlivosti.

    V době přetrvávajícího nedostatku léčiv představují podobné inovace klíčový krok k odolnějšímu a efektivnějšímu dodavatelskému řetězci.

    Zaujalo vás toto řešení? Kontaktujte nás

    0/255
    Pole označená * jsou povinná.

    Our Stories

    2026-10-20

    NEWRobotics and force sensing for intelligent testing of automotive components

    Minebea Access Solutions

    EN
    Sledujte video na YouTube
    #MELSOFT Gemini 3D Simulátor#Průmyslové roboty MELFA

    2026-02-01

    Mohou roboty pomoci překlenout nedostatek léčiv?

    Robotronic

    Sledujte video na YouTube
    #Life Science#Průmyslové roboty MELFA#Servomotory#Dotykové operátorské panely GOT

    2025-01-01

    NEWMitsubishi Electric robot at Durable turns 25!

    Durable

    EN
    #Manufacturing#Průmyslové roboty MELFA

    2024-06-01

    Industrial robots as an unusual measuring tool for testing radar sensors

    Noffz GmbH

    ENDE
    #Automotive#Digitalisation#Průmyslové roboty MELFA

    2022-12-01

    Robotics‑powered decorative coating from a single source

    Singulus Technologies AG

    DE
    #Packaging#Material Handling#Servomotory#Programovatelné řídicí jednotky MELSEC#Průmyslové roboty MELFA

    2019-07-06

    Robot duo cuts cakes & much more

    Western Mechanical Handling (WMH)

    DE
    #Food & Beverage#Machine Building#AC servozesilovače MELSERVO#Dotykové operátorské panely GOT#Průmyslové roboty MELFA#Řídicí jednotky

    2018-11-01

    Poka Yoke: Error-free manual workstations

    Werkstatt Bremen - Martinshof

    DE
    Sledujte video na YouTube
    #Automotive#Material Handling#Řídicí jednotky#Dotykové operátorské panely GOT#Průmyslové roboty MELFA