MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Rozvíjejte své podnikání

Zvyšte své příjmy díky lepším strojům

Jako výrobce OEM nebo strojů víme, že úspěch vašeho podnikání závisí na schopnosti splnit rozmanité požadavky zákazníků. Pro tento proces však nejsou důležité pouze technické znalosti, ale také vaše finanční situace.

Musíte vědět, že každá výroba může být dokončena včas a v rámci rozpočtu, přičemž budou co nejlépe využity vybrané komponenty. Tak si udržíte svou reputaci a budete mít úspěšné podnikání.

Výkon, jednoduchost a škálovatelnost s osvědčenými výsledky v oblasti růstu. To vše nabízí společnost Mitsubishi Electric jako důvěryhodný partner vašeho podnikání.

Rozvíjejme společně vaše podnikání.

K výrobě lepších strojů potřebujete přístup k nejlepším komponentům a technické podpoře. To je však možné pouze tehdy, když můžete investovat z výnosů silných a stabilních příjmů

Vývoj strojů je málokdy přímočarý – zejména na dnešním trhu –, ale to neznamená, že výroba musí být zdlouhavá nebo složitá. Jako důvěryhodný partner se zaměřujeme na poskytování nejlepších možných řešení a zároveň neustále sledujeme konečný výsledek.

Náš přístup je pevně založen na spolupráci, protože víme, že je to nejlepší způsob, jak vyvážit vaši marži s požadavky zákazníků. Ale jak to vypadá v praxi?

Rychlost

Náš tým bude úzce spolupracovat s vaším týmem, aby dokončil konstrukci včas a podle specifikací.

Znalosti

Inženýři společnosti Mitsubishi Electric si udělají čas, aby porozuměli vašemu podnikání a vašim zákazníkům, aby mohly být stroje konstruovány podle globálních standardů.

Jednoduchost

Neustále hledáme způsoby, jak zjednodušit konstrukci bez snížení výkonu.

Hodnota

Neustále hledáme způsoby, jak zvýšit atraktivitu vašich strojů pro koncového uživatele.

Průmyslové řezání potravin se stává hračkou

Když společnost Western Mechanical Handling (WMH) potřebovala vyvinout plně automatizovanou inline buňku pro přesné řezání a krájení potravin, společnost Mitsubishi Electric ji doprovázela na každém kroku, od počátečního konceptu přes návrh až po výrobu.

Výsledný stroj maximalizuje výkon, flexibilitu a produktivitu pro zákazníky v potravinářském sektoru.

Nabídka softwarových řešení

Od sledování klíčových KPI strojů pro zvýšení OEE a produktivity až po vzdálené monitorování aktiv v reálném čase. ​
Nástroj společnosti Mitsubishi Electric pro datovou vědu MELSOFT MaiLab je nástroj pro datovou vědu, který dále zlepšuje výrobu tím, že nahrazuje "lidské zkušenosti a intuici" digitální technologií a umožňuje její snadné začlenění do řídicích systémů.
Před stavbou si můžete své stroje digitálně vyzkoušet pomocí 3D Digital Twin a simulace řídicího programu. Přiveďte své stroje k životu.
Toto programové vybavení snižuje náklady na programování/uvedení do provozu/údržbu.

Produktová řada

Díky své flexibilitě nabízí řada kontrolérů MELSEC ideální řešení pro požadavky Vaší výroby.
Naše frekvenční měniče přesvědčují každý den díky své nákladové efektivitě, spolehlivosti, funkčnosti a flexibilitě v oblasti od komerčních aplikací až po aplikace těžkého průmyslu.
Ovládací panely GOT poskytují uživateli praktická, profitabilní řešení se snadným ovládáním.
Mitsubishi servosystémy – pokročilé a flexibilní.
Kompaktní model příští generace s mnoha standardně integrovanými funkcemi.
Modul Simple Motion řady MELSEC iQ-F implementuje různá řízení, jako jsou synchronní a vačková, s vynikající uživatelskou přívětivostí. Podporuje CC-Link IE TSN a SSCNETⅢ/H.
K zvýšení produktivity
Otevřená integrovaná síť založená na Ethernetu umožňuje bezproblémovou komunikaci mezi systémem IT a výrobní úrovní.

Jsme tu, abychom vám pomohli maximalizovat potenciál vašeho stroje

Uděláme vše pro to, abychom vás podpořili při vývoji a konstrukci vašeho stroje.

Poradenské služby

Rozumíme vašim strojům a vašemu odvětví. Díky těmto znalostem vám můžeme pomoci vyvinout lepší stroje s menším rizikem a nižšími náklady.
Náš tým techniků aplikované podpory vám pomůže v každé fázi návrhu a konstrukce vašeho stroje – od počátečního konceptu přes výběr produktu až po poskytnutí tipů a triků pro dosažení maximálního výkonu.

Převod kódu

Převod aplikačního kódu stroje od jednoho dodavatele automatizace k jinému může být časově náročná úloha.
Máme hluboké odborné znalosti, které zajistí, že každý převod bude úspěšný.

Školení

Společnost Mitsubishi Electric dlouhodobě hraje vedoucí roli v poskytování odborného školení v odvětví průmyslové automatizace.
Kromě podpory a vzdělávání, které poskytujeme prostřednictvím našich aplikačních techniků, nabízíme také program aktuálních školicích kurzů vedených naším týmem profesionálních techniků.
Nabízíme teoretická a praktická školení s přizpůsobenými vzdělávacími programy na základě úrovně dovedností účastníků.

Zlepšení automatizace

Plná automatizace je pro vaše zákazníky transformativní. Uvědomujeme si však, že před jejím dosažením je třeba překonat několik překážek.

Komponenty automatizaci oživují, ale nejde pouze o technickou otázku. Jde o výběr nejvhodnější technologie ve správný čas.

Například přechod na architekturu založenou na ethernetu může zrychlit čas výroby, zlepšit výkon strojů a dostupnost dat. Je však důležité vědět, kdy a proč to udělat.

Zkrácení doby uvedení na trh

Čas jsou peníze a pokud chcete vyrobit efektivní a ziskový stroj, musí se počítat každý čas strávený vývojem.

Proto se společnost Mitsubishi Electric zaměřuje na minimalizaci časů výroby.

Děláme to několika způsoby – od snadného výběru produktů a společné architektury až po 3D digitální simulaci a návrh strojů. A díky našemu mezinárodnímu dodavatelskému řetězci jsme schopni dodávat komponenty v případě potřeby a podporovat váš tým při jejich integraci.

Zjistěte více o MELSOFT Gemini – 3D simulačním softwaru pro virtuální modelování strojů a výrobních procesů.

V souvislosti s trendem digitální transformace vznikla poptávka po zrychlení procesu od plánování produktu po jeho uvedení na trh, avšak existují překážky, jako je nárůst pracovní doby potřebné pro přepracování a úpravy na místě v důsledku problémů během vývoje zařízení a při spuštění linek, a zpoždění v rozhodování, protože je obtížné vizualizovat účinky investic.

Společnost Mitsubishi Electric tento problém výrazně řeší pomocí 3D simulátoru, který umožňuje ověřit zařízení linky v digitálním prostoru. Před spuštěním můžeme „výsledky“ zviditelnit.

Zjistěte, jak použití 3D simulátoru MELSOFT Gemini může zkrátit dobu návrhu stroje a jeho spuštění.

Zavedení 3D simulátoru MELSOFT Gemini umožňuje předběžné ověření pohybových anomálií, mechanických interferencí a časů cyklů, které nelze zjistit pouze programováním, a tím výrazně snižuje potřebu přepracování na místě během spouštění.

Společnosti se podařilo zkrátit dobu návrhu a spouštění přibližně o 15 % ve srovnání s konvenční metodou a výrobu lze zahájit rychle.

Náš integrovaný výběrový nástroj FA je navržen tak, aby vám pomohl vybrat správné komponenty, které odpovídají požadavkům vašeho stroje.

Rozvoj obchodních příležitostí

Naše mezinárodní postavení nám umožňuje využívat vztahy na klíčových vertikálních trzích. Naše role důvěryhodného konzultanta nám umožňuje ovlivňovat klíčové rozhodovací činitele, což zase může nasměrovat obchod k naší komunitě OEM a výrobců strojů.
Náš celosvětový tým inženýrů vás podporuje po celou dobu životního cyklu stroje – od návrhu a výroby přes uvedení do provozu až po provoz a údržbu.

Vývoj přidané hodnoty

Známe skutečnou hodnotu dat – a prvním krokem je vždy mít správná data k dispozici na správném místě – bezpečně.


Poskytování doplňkových služeb, které přinášejí skutečnou přidanou hodnotu vašim zákazníkům, je zásadní, a my to dokážeme. Ať už se jedná o metriky výkonu, statistiky spotřeby energie nebo údaje o údržbě – klíčové je, aby bylo možné informace o stroji jasně vizualizovat.

Například použití cloudového řešení pro monitorování strojů přináší hodnotu jak výrobcům strojů, tak koncovým uživatelům. Koncový uživatel má nejen data o stroji na dosah ruky, ale může také těžit z toho, že výrobce strojů je schopen vzdáleně monitorovat všechny stroje na místě, což zajišťuje maximální provozuschopnost strojů díky schopnosti efektivně předvídat problémy se stroji a naplánovat vhodné servisní činnosti.

Výrobce strojů si může zajistit potenciální dodatečné příjmy tím, že těmto koncovým uživatelům nabídne služby s přidanou hodnotou.

Usnadňujeme oživení dat.

Bílá kniha – Stroje řízené daty

Návrh a výroba strojů, které využívají potenciál digitalizace, mohou být velkou výzvou – zjistěte, jak vám můžeme pomoci.

Průmysl se od svého vzniku neustále vyvíjí. Cílem neustálých změn je, aby továrny vyráběly více, levněji a lépe. Taková jsou očekávání trhu.

Tento nárůst produktivity měl být postupně dosažen zavedením parních strojů, elektrického pohonu a automatizace výroby. V 60. letech 20. století získal průmysl dva mocné nástroje: robotiku a průmyslovou automatizaci. Po mnoho let byly tyto nástroje nezbytné pro budování konkurenčních výhod.

Formulář pro stažení whitepaperu

Download Whitepapers

Vybrat...
Vybrat...
Pole označená * jsou povinná.

Strategie a řešení pro vývoj strojů

Kontaktujte nás pro více informací

Vybrat...

We're happy to help!

Please let us know your request. We will get back to you as soon as possible.

Personal Information

Pole označená * jsou povinná.

Možnosti

Our Stories

2026-01-26

NEWKFT Food Machinery Boosts Precision & Simplifies Architecture with CC‑Link IE TSN

KFT Food Machinery

EN
#Food & Beverage#Machine Building#Pohybový kontrolér MELSEC System Q#Frekvenční měniče FREQROL#Nízkonapěťové výkonové vypínače#AC servozesilovače MELSERVO

2025-01-09

The world's first fully automated line for reinforcing steel mesh

Hambi Terhoeven GmbH & Co KG

ENDE
Sledujte video na YouTube
#Machine Building#Material Handling#Vizualizace#Programovatelné řídicí jednotky MELSEC#Servomotory

2024-10-07

NEWInnovation in dairy production

Advanced Machine Company AS (AMC) x Tine SA

EN
Sledujte video na YouTube
#Machine Building#Food & Beverage

2024-08-01

From food waste to soil in 24 hours

Solserv AB

ENDE
Sledujte video na YouTube
#Food & Beverage#Machine Building#Sustainability#Energy#Vizualizace#Frekvenční měniče FREQROL#Řídicí jednotky

2024-04-19

NEWIndustrial Printing Solutions

KELLER

EN
Sledujte video na YouTube
#Machine Building#Life Science

2023-10-10

Printing Success: Futureproof and cost-effective solution

JK Machinery

#Machine Building#AC servozesilovače MELSERVO

2020-03-06

Quality Control in High Speed Inhaler Testing

Pharma Industry

Sledujte video na YouTube
#Life Science#Machine Building#Řídicí jednotky#Roboty

2019-07-06

Robot duo cuts cakes & much more

Western Mechanical Handling (WMH)

DE
#Food & Beverage#Machine Building#AC servozesilovače MELSERVO#Dotykové operátorské panely GOT#Průmyslové roboty MELFA#Řídicí jednotky